Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
P9-***-40-M4X - Retractable Pull
Bill of material
P9-096-40-M4X-11
CN
Catalog Number
LM
Length LM
14.6 mm
H
Height H
40 mm
H1
Height H1
42 mm
SH
Height h
7.0 mm
A
Diameter A
6.4 mm
D
Diameter D
12 mm
L
Length L
mm
L1
Length L1
mm
N
Load
400 N
MASS
Mass
g
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD