Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UARCS - Stainless Steel Arch Pull
Bill of material
UARCS-20-160
CN
Catalog Number
A
Width A
20 mm
L1
Length L1
mm
C
Diameter C
9.4 mm
H
Height H
51 mm
H1
Height h
38 mm
L
Length L
mm
LC
Height Lc
5 mm
LR
Height Lr
10 mm
R
Diameter R
5.3 mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen