UECFS-30-300-M8-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/uecfs.prj},{NB=UECFS-30-300-M8-K},{CN=UECFS-30-300-M8-K},{M=M8},{M11=8},{LF=15},{H=75},{HS=45},{B=20},{L=365},{L1=300},{D=30},{LOAD=1000},{MASS=565}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UECFS - Stainless Steel Tubular Pull
Bill of material
UECFS-30-300-M8-K
CN
Catalog No.
UECFS-30-300-M8-K
UECFS-30-300-M8-K
M
Thread
M8
M8
LF
Dimension Lf
15
mm
H
Dimension H
75
mm
HS
Dimension h
45
mm
B
Dimension B
20
mm
L
Dimension L
365
365
mm
L1
Dimension L1
300
300
mm
D
Dimension d
30
mm
LOAD
Load
1000
N
MASS
Mass
565
565
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청