Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UFAFS - Stainless Steel Cabinet Tubular Pull
明细表
UFAFS-30-400
CN
Catalog No.
A
Dimension A
30 mm
L1
Dimension L1
mm
D
Dimension D
38 mm
B
Dimension B
57 mm
H
DImension H
78 mm
SH
Dimension h
45 mm
L
Dimension L
mm
L2
Dimension L2
mm
M
Thread
M10
LF
Dimension Lf
17 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型