Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UIFS - ステンレスキャビネット取手
部品表
UIFS-22-120
CN
品番
UIFS-22-120
A
寸法 A
22.5 mm
L1
寸法 L1
120 mm
L
寸法 L
147 mm
M
ねじ径
M6
LF
ねじ長さ
10 mm
H
寸法 H
43 mm
H1
寸法 h
35 mm
N
許容荷重
1000 N
MASS
質量
260 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)