Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UIFS - 不锈钢拉手
明细表
UIFS-22-120
CN
型号
UIFS-22-120
A
尺寸 A
22.5 mm
L1
尺寸 L1
120 mm
L
尺寸 L
147 mm
M
螺纹直径
M6
LF
螺纹长度
10 mm
H
尺寸 H
43 mm
H1
尺寸 h
35 mm
N
容许负载
1000 N
MASS
质量
260 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型