Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UKC-B - アルミ取手
部品表
UKC-25-162-BK-B
CN
品番
A
寸法 A
25 mm
A1
寸法 A1
28 mm
C
寸法 C
13.3 mm
H
寸法 H
57 mm
H2
寸法 H2
28 mm
H1
寸法 h
38 mm
L
寸法 L
162 mm
B
寸法 B
40 mm
P
寸法 P
20 mm
F
寸法 F
10 mm
R
寸法 R
8.3 mm
N
許容荷重
1000 N
MASS
質量
217 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)