Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UKC-B - Aluminum Pull
明细表
UKC-25-162-BK-B
CN
Catalog Number
A
Width A
25 mm
A1
Width A1
28 mm
C
Width C
13.3 mm
H
Height H
57 mm
H2
Height H2
28 mm
H1
Height h
38 mm
L
Length L
162 mm
B
Length B
40 mm
P
Length P
20 mm
F
Length F
10 mm
R
Length R
8.3 mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
217 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型