Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UKF-A - Aluminum Pull
Bill of material
UKF-25-162-BK-A
CN
Catalog Number
A
Width A
25 mm
A1
Width A1
28 mm
L
Length L
162 mm
B
Length B
19 mm
D
Length D
38 mm
H1
Height H1
55 mm
H2
Height h1
36 mm
L1
Length L1
128 mm
L2
Length L2
12 mm
LF1
Length Of Thread Lf1
12 mm
M
Teread M
M8
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen