Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
ULC - Aluminum Pull
Bill of material
ULC-26-128-SG
CN
Catalog Number
A
Dimension A
26 mm
L1
Length L1
mm
A1
Height a
17 mm
D
Length D
32 mm
W1
Width W1
34 mm
D1
Length D1
13 mm
H
Height H
54 mm
H1
Height H1
34 mm
L
Length L
mm
M
Thread
M6
W
Width W
57 mm
LM
Height Lm
14 mm
LR
Height Lr
11 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen