Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UNFS-KF - Stainless Steel Pull
Bill of material
UNFS-80-KF
CN
Catalog Number
L1
Length L1
mm
L
Length L
mm
A
Width A
10 mm
M
Thread
M5
LF
Length Of Thread
10 mm
H
Height H
37 mm
H1
Height h
27 mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели