Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UPAC - 铝制拉手
明细表
UPAC-12-100-BK
CN
型号
A
尺寸 A
12 mm
L1
尺寸 L1
mm
AS
尺寸 a
9 mm
A1
尺寸 A1
12.5 mm
D
尺寸 D
12.5 mm
H
尺寸 H
40 mm
HS
尺寸 h
31 mm
L
尺寸 L
mm
L2
尺寸 L2
mm
LM
尺寸Lm
10.5 mm
LC
尺寸 Lc
5.5 mm
LOAD
容许负载
1000 N
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型