Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
URF - Tubular Arch Pull
Bill of material
URF-30-600-BK
CN
Catalog Number
M
Thread
M8
LF
Length Of Thread
15 mm
H
Height H
mm
A
Diameter A
30 mm
B
Width B
22 mm
L
Length L
mm
L1
Length L1
mm
L2
Length L2
mm
L3
Length L3
mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей