Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
URPH-CR - リトラクタブル取っ手
部品表
URPH-100-CR
CN
品番
L1
寸法L1
mm
A
寸法 A
10 mm
D
寸法D
27 mm
W
寸法W
55 mm
T
寸法T
15.5 mm
W2
寸法W2
34 mm
H
寸法H
44.5 mm
L
寸法L
mm
LC
寸法LC
6.1 mm
LR
寸法LR
8.1 mm
R
寸法 R
6.3 mm
SW
寸法SW
10 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)