Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
USP-A4 - Stainless Steel Pull
Bill of material
USP-10-120-A4
CN
Catalog Number
A
Diameter A
10 mm
L1
Length L1
mm
D
Diameter D
15 mm
H
Height H
43 mm
H1
Height H'
33 mm
L
Length L
mm
LF
Length Of Thread Lf
13 mm
M
Thread
M5
N
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen