Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UTFS - Stainless Steel Cabinet Pull
Bill of material
UTFS-28-250
CN
Catalog Number
LF
Length Of Thread
17 mm
A
Diameter A
28 mm
L1
Length L1
mm
L
Length L
mm
M
Thread
M10
H
Height H
90 mm
H1
Height h
62 mm
D
Diameter D
32 mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés