Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UTMS - Stainless Steel Cabinet Pull
Bill of material
UTMS-28-250
CN
Catalog Number
LM
Length Of Thread
20 mm
A
Diameter A
28 mm
L1
Length L1
mm
L
Length L
mm
M
Thread
M10
H
Height H
90 mm
H1
Height h
62 mm
D
Diameter D
32 mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
g
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD