Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UVC - アルミオーバルチューブラ取手
部品表
UVC-36-350-ES
CN
品番
R
寸法 R
8.5 mm
H
寸法 H
72 mm
H1
寸法 h
45 mm
A
寸法 A
36 mm
B
寸法 B
24 mm
D
寸法 D
41 mm
L
寸法 L
mm
L1
寸法 L1
mm
L2
寸法 L2
mm
LR
寸法 LR
5 mm
N
許容荷重
1000 N
MASS
質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)