Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UVC - 铝合金管状拉手
明细表
UVC-36-350-ES
CN
型号
R
尺寸 R
8.5 mm
H
尺寸 H
72 mm
H1
尺寸 h
45 mm
A
尺寸 A
36 mm
B
尺寸 B
24 mm
D
尺寸 D
41 mm
L
尺寸 L
mm
L1
尺寸 L
mm
L2
尺寸 L2
mm
LR
尺寸 LR
5 mm
N
容许负载
1000 N
MASS
质量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型