TAR-2550X
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stage
TAR - Miniature Rack and Pinion Stage
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stage/tar1/tar2550x_asmtab.prj},{NB=TAR-2550X},{CN=TAR-2550X},{SD=25 x 50},{BT=Dovetail groove method},{AR=+-10},{T=20},{MASS=220},{S=0.02},{P=0.05},{RR=0.1},{PR=0.1},{ML=39.2},{PPATH=tar2550x/tar2550x_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TAR-2550X (X Axis, 25X50)
Bill of material
TAR-2550X
CN
Catalog Number
TAR-2550X
SD
Stage Dimension
25 x 50
BT
Bearing Type
Dovetail groove method
AR
Adjustment Range
+-10
T
Travel (mm/Rotation)
20
MASS
Mass
220
g
S
Straightness
0.02
P
Parallelism
0.05
RR
Readable Resolution
0.1
PR
Positioning Resolution
0.1
ML
Max. Load
39.2
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청