카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TAR-2550XY (XY Axis, 25X50)
Bill of material
TAR-2550XY
CN
Catalog Number
TAR-2550XY
SD
Stage Dimension
25 x 50
BT
Bearing Type
Dovetail groove method
AR
Adjustment Range
+-10
T
Travel (mm/Rotation)
20
MASS
Mass
440 g
S
Straightness
0.02
P
Parallelism
0.1
RR
Readable Resolution
0.1
PR
Positioning Resolution
0.1
ML
Max. Load
39.2 N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드