Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
TAR-2550Z (Z轴, 25X50)
明细表
TAR-2550Z
CN
型号
TAR-2550Z
SD
机械零件平台
25 x 50
BT
移动轨道
燕尾槽方式
AR
移动量
+-10
T
移动量 (mm/Rotation)
20
MASS
质量
300 g
S
笔直度
0.03
P
垂直
0.05
RR
表示分解能力
0.1
PR
位置分解能力
0.1
ML
容许负载
9.8 N
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型