TAR-60
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stage
TAR - Rack and Pinion Stage
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stage/tar2/tarx_asmtab.prj},{NB=TAR-60},{CN=TAR-60},{SD=34 x 60},{BT=Dovetail groove method},{AR=+-15},{T=20},{MASS=500},{S=0.02},{P=0.06},{RR=0.1},{PR=0.1},{ML=73.5},{PPATH=tarx/tarx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TAR-*0 (X Axis)
Bill of material
TAR-60
CN
Catalog Number
TAR-60
TAR-60
SD
Stage Dimension
34 x 60
34 x 60
BT
Bearing Type
Dovetail groove method
AR
Adjustment Range
+-15
+-15
T
Travel (mm/Rotation)
20
MASS
Mass
500
500
g
S
Straightness
0.02
0.02
P
Parallelism
0.06
RR
Readable Resolution
0.1
PR
Positioning Resolution
0.1
ML
Max. Load
73.5
73.5
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청