TAR-70XYZ
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stage
TAR - Large Rack and Pinion Stage
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stage/tar4/tarxyz_asmtab.prj},{NB=TAR-70XYZ},{CN=TAR-70XYZ},{SD=70 x 70},{BT=Dovetail groove method},{ARX=+-20},{ARY=+-20},{ARZ=+-18},{MASS=3500},{S=0.03},{P=0.1},{RR=1},{PR=0.1},{ML=24.5},{PPATH=tarxyz/tarxyz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TAR-70XYZ (XY Axis)
Bill of material
TAR-70XYZ
CN
Catalog Number
TAR-70XYZ
SD
Stage Dimension
70 x 70
BT
Bearing Type
Dovetail groove method
ARX
Adjustment Range: X Axis
+-20
ARY
Adjustment Range: Y Axis
+-20
ARZ
Adjustment Range: Z Axis
+-18
MASS
Mass
3500
g
S
Straightness
0.03
P
Parallelism
0.1
RR
Readable Resolution
1
PR
Positioning Resolution
0.1
ML
Max. Load
24.5
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청