카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TAR-80Z (Z Axis)
Bill of material
TAR-80Z
CN
Catalog Number
TAR-80Z
SD
Stage Dimension
34 x 40
BT
Bearing Type
Dovetail groove method
AR
Adjustment Range
-20 ~ +25
T
Travel (mm/Rotation)
20
MASS
Mass
500 g
S
Straightness
0.02
P
Perpendicularity
0.05
RR
Readable Resolution
0.1
PR
Positioning Resolution
0.1
ML
Max. Load
9.8 N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드