Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
TAKS
明细表
TAKS-100
CN
型号
TAKS-100
SD
机械零件平台
98
BT
移动轨道
磨合安装方式
R
转动范围:粗动范围
360
RF
转动范围:微动范围
+-5
MASS
质量
700 g
C
同心度
0.02
W
面跳动公差
0.02
P
平行
0.05
RR
表示分解能力
5'
PR
位置分解能力
1'
ML
容许负载
68.6 N
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型