NLSCU-04
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stoppers for Linear Guideways
Stoppers for Linear Guideways - for use with Base
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stoppers_for_linear_guideways/stoppers_for_linear_guideways_for_use_with_base/nlscu.prj},{NB=NLSCU-04},{CN=NLSCU-04},{W=50},{H=45},{A=35.0},{B=12},{J=20},{P=35},{T=12},{M=M5},{D=5.5},{D1=20},{L=13},{NDM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
NLSCU - Stoppers for Linear Guideways - for use with Base - with Urethane
Bill of material
NLSCU-04
CN
Catalog Number
NLSCU-04
NLSCU-04
W
Width W
50
50
mm
H
Height H
45
45
mm
A
Height A
35.0
35.0
mm
B
Height B
12
12
mm
J
Width J
20
20
mm
P
Length P
35
35
mm
T
Width T
12
12
mm
M
Thread M
M5
M5
mm
D
Diameter D
5.5
5.5
mm
D1
Diameter D1
20
20
mm
L
Length L
13
13
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청