NLSDNS-05-N
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stoppers for Linear Guideways
Stoppers for Linear Guideways - for use with Base
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stoppers_for_linear_guideways/stoppers_for_linear_guideways_for_use_with_base/nlsdns_n.prj},{NB=NLSDNS-05-N},{CN=NLSDNS-05-N},{W=32},{H=43},{A=35.5},{B=18},{E=12},{F=12},{P=16},{P1=16},{SE=6},{T=25},{M=M8},{D=5.5},{SD=4},{LC=6},{NDM=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
NLSDNS-N - Stoppers for Linear Guideways - for use with Base - for Positioning with Fine Threaded Hole - with Knock Pin
Bill of material
NLSDNS-05-N
CN
Catalog Number
NLSDNS-05-N
NLSDNS-05-N
W
Width W
32
32
mm
H
Height H
43
43
mm
A
Height A
35.5
35.5
B
Height B
18
18
mm
E
Width E
12
12
mm
F
Height F
12
12
mm
P
Length P
16
16
mm
P1
Length P1
16
16
mm
SE
Height e
6
6
mm
T
Width T
25
25
mm
M
Thread M
M8
M8
D
Diameter D
5.5
5.5
mm
SD
Diameter d
4
4
mm
LC
Length Lc
6
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청