NLSDUS-03
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stoppers for Linear Guideways
Stoppers for Linear Guideways - for use with Base
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stoppers_for_linear_guideways/stoppers_for_linear_guideways_for_use_with_base/nlsdus.prj},{NB=NLSDUS-03},{CN=NLSDUS-03},{W=32},{H=45},{A=35.0},{B=18},{E=12},{F=12},{P=16},{T=25},{M=M5},{D=5.5},{D1=20},{L=13},{NDM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
NLSDUS - Stoppers for Linear Guideways - for use with Base - with Urethane
Bill of material
NLSDUS-03
CN
Catalog Number
NLSDUS-03
NLSDUS-03
W
Width W
32
32
mm
H
Height H
45
45
mm
A
Height A
35.0
35.0
B
Height B
18
18
mm
E
Width E
12
12
mm
F
Height F
12
12
mm
P
Length P
16
16
mm
T
Width T
25
25
mm
M
Thread M
M5
M5
D
Diameter D
5.5
5.5
mm
D1
Diameter D1
20
20
mm
L
Length L
13
13
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청