FEAFS-80-M8-26-D1-X
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FEAFS-D1-X - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feafs_d1_x/feafs_d1_x.prj},{NB=FEAFS-80-M8-26-D1-X (0-0)},{MC=FEAFS-80-M8-26-D1-X},{D1=80},{D3=13},{NDM=8},{R=15},{H1=3.0},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.2192},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=14.8348},{R1=2.5000},{C1=0.700},{H44=0.000},{H45=0.000},{SW3L=0.000},{SW3D=0.000},{XH=20.000},{XXH=11.000},{VH=0.000},{VHH=0.000},{SW4H=0.000},{SW4HH=0.000},{VDX=0.000},{VCH=0.000},{VR=0.000},{VRH=0.000},{VR2=0.000},{WH=0.000},{WCHAM1=0.000},{WCHAM2=0.000},{L4XX=0.000},{WR=0.000},{WRH=0.000},{WRHH=0.000},{WD6=0.000},{WD6X=0.000},{WR6H=0.000},{WR6=0.000},{WRR=0.000},{PARTNUMBER=GN 43-80-M8-26-D1-X},{EGPARTNUMBER=GN 43-80-M8-26-D1-X},{JDPARTNUMBER=GN 43-80-M8-26-D1-X},{ITEMID=43-80-M8-26-D1-X},{NORMNR=GN 43},{D2=M8},{H33=12},{WINKEL=0},{L6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FEAFS-D1-X - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Bill of material
FEAFS-80-M8-26-D1-X
MC
Model Code
FEAFS-80-M8-26-D1-X
FEAFS-80-M8-26-D1-X
WINKEL
°
D1
80
80
mm
D2
Thread
M8
M8
D3
13
mm
FORM
Form
D1
AUSF
Type
X
L7
26
26
mm
L8
85
85
mm
M
70
70
mm
R
15
mm
SW7
14
14
mm
T
8
8
mm
H1
3.0
3.0
mm
S
2.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청