FEAMS-50-M16-75-D1-T
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FEAMS-D1-T - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feams_d1_t/feams_d1_t.prj},{NB=FEAMS-50-M16-75-D1-T (0-0)},{MC=FEAMS-50-M16-75-D1-T},{D1=50},{D3=13},{NDM=16},{R=15},{H1=2.5},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.1770},{DD=49.0000},{RR=10.0000},{CRR=12.8348},{R1=2.5000},{C1=1.300},{H44=12.000},{H45=6.000},{SW3L=8.000},{SW3D=10.000},{XH=32.000},{XXH=21.000},{VH=0.000},{VHH=0.000},{SW4H=0.000},{SW4HH=0.000},{VDX=0.000},{VCH=0.000},{VR=0.000},{VRH=0.000},{VR2=0.000},{WH=0.000},{WCHAM1=0.000},{WCHAM2=0.000},{L4XX=0.000},{WR=0.000},{WRH=0.000},{WRHH=0.000},{WD6=0.000},{WD6X=0.000},{WR6H=0.000},{WR6=0.000},{WRR=0.000},{PARTNUMBER=GN 43-50-M16-75-D1-T},{EGPARTNUMBER=GN 43-50-M16-75-D1-T},{JDPARTNUMBER=GN 43-50-M16-75-D1-T},{ITEMID=43-50-M16-75-D1-T},{NORMNR=GN 43},{WINKEL=0},{L6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FEAMS-D1-T - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Bill of material
FEAMS-50-M16-75-D1-T
MC
Model Code
FEAMS-50-M16-75-D1-T
FEAMS-50-M16-75-D1-T
WINKEL
°
D1
50
50
mm
D2
Thread
M16
M16
D3
13
mm
FORM
Form
D1
AUSF
Type
T
T
L1
75
75
mm
L8
60
60
mm
M
45
45
mm
R
15
mm
H1
2.5
2.5
mm
S
2.0
mm
H4
17
17
mm
SW2
12
12
mm
L9
-
-
mm
SW8
-
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청