FLEMS-M12-1-4.5-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FLEM / FLEMS / FLEM-W - Levelling Element
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/flem_flems_flemw/flems_a_asmtab.prj},{NB=FLEMS-M12-1-4.5-A},{CN=FLEMS-M12-1-4.5-A},{M=M12},{NDM=12},{P=1.0},{M1=M4},{LM=10.6},{D=10.5},{DD=4.5},{D1=9.1},{H=19.4},{H1=9.4},{B=3},{A=2},{T=3},{AL=4400},{AW=FLEM-12-W},{MASS=12},{X=8},{Y=8},{VERS=1},{PPATH=flems_a/flems_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FLEMS-A - Levelling Element with Captive Mechanism
Bill of material
FLEMS-M12-1-4.5-A
CN
Catalog Number
FLEMS-M12-1-4.5-A
FLEMS-M12-1-4.5-A
M
Thread
M12
M12
P
Pitch
1.0
1.0
M1
Thread M1
M4
M4
mm
LM
Dimension Lm
10.6
10.6
mm
D
Dimension D
10.5
10.5
mm
DD
Dimension d
4.5
4.5
mm
D1
Dimension D1
9.1
9.1
mm
H
Dimension H
19.4
19.4
mm
H1
Dimension H1
9.4
9.4
mm
B
Dimension B
3
3
mm
A
Dimension a
2
2
mm
T
Dimension t
3
3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청