Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FYAF-G3-X - レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
部品表
FYAF-80-M8-26-G3-X
CN
品番
D
直径 D
80 mm
M
ねじの呼び
PITCH
ピッチ
mm
LF
ねじ長さ min.
mm
H
高さ H
mm
H1
高さ H1
3 mm
H2
高さ H2
1.3 mm
SH
寸法 h
3 mm
C
寸法 C
70 mm
K1
寸法 K1
27 mm
K2
寸法 K2
26 mm
R
寸法 R
10.5 mm
SW1
二面幅
mm
E
寸法 E
50 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)