Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FYAMS-E0-W - レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき
部品表
FYAMS-80-M16-110-E0-W
CN
品番
D
直径 D
80 mm
D1
直径 D1
24 mm
M
ねじの呼び
M16
PITCH
ピッチ
2 mm
L
寸法 L
mm
H1
高さ H1
3 mm
H2
高さ H2
1.3 mm
SW1
二面幅
12 mm
SW3
二面幅
20 mm
L2
寸法 L2
45 mm
L3
寸法 L3
45 mm
L4
寸法 L4
29 mm
K1
寸法 K1
27 mm
K2
寸法 K2
26 mm
R
寸法 R
13 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)