Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HND - 孔距可调铰链
明细表
HND-76-60-B-BK
CN
型号
A
尺寸 A
76 mm
B
尺寸 B
60 mm
A1
尺寸 A1
42 mm
B1
尺寸 B1
34 mm
C
尺寸 C
33.5 mm
D
直径 d
6.5 mm
H
尺寸H
15 mm
H1
尺寸 h1
8.5 mm
H2
尺寸 h2
9 mm
G
Dimension G
8 mm
W
Dimension W
4 mm
P
Dimension P
1 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型