HNNVS-50-L-MT
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Access Hardware
HNNVS - Stainless Steel Muliple - Joint Hinge Conecealed, Opening Angle 90°
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hnnvs/hnnvs_asmtab.prj},{NB=HNNVS-50-L-MT},{CN=HNNVS-50-L-MT},{L1=50},{D=6.5},{H1=10.0},{H2=35},{H3=2.5},{L2=35},{L3=46},{L4=101},{H=126},{P1=30},{P2=6},{R=97.5},{S=5},{X=19},{Y=37},{VER=3},{PPATH=hnnvs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HNNVS - Stainless Steel Muliple - Joint Hinge Conecealed, Opening Angle 90°
Bill of material
HNNVS-50-L-MT
CN
Catalog Number
HNNVS-50-L-MT
HNNVS-50-L-MT
L1
Length L1
50
50
mm
D
Diameter d
6.5
6.5
mm
H1
Dimension h1
10.0
10.0
mm
H2
Dimension h2
35
35
mm
H3
Dimension h3
2.5
mm
L2
Length L2
35
35
mm
L3
Length L3
46
46
mm
L4
Length L4
101
101
mm
H
Height H
126
126
mm
P1
Dimension P1
30
30
mm
P2
Dimension P2
6
6
mm
R
Radius r
97.5
97.5
mm
S
Thickness s
5
5
mm
X
Origin x
19
19
mm
Y
Origin y
37
37
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청