MJC-14-BL-3-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Couplicon
Jaw Type - MJC
MJC
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type_mjc/mjc/mjc_asmtab.prj},{NB=MJC-14-BL-3-3},{CN=MJC-14-BL},{D1=3},{D2=3},{A=14},{L=7},{W=22},{B=6},{C=1.0},{F=3.5},{M=M3},{WT=0.7},{PPATH=mjc_asmtpl.prj},{D1X=3, '3', 4, '4', 4.5, '4.5', 5, '5', 6, '6', 6.35, '6.35', 7, '7', 3.175, '1/8\"', 4.7625, '3/16\"', 1, '1/4\"'},{CNX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
MJC
Bill of material
MJC-14-BL-3-3
CN
Catalog Number
MJC-14-BL
MJC-14-BL
D1
3
4
4.5
5
6
6.35
7
1/8"
3/16"
1/4"
3
4
4.5
5
6
6.35
7
1/8"
3/16"
1/4"
mm
D2
3
4
4.5
5
6
6.35
7
1/8"
3/16"
1/4"
3
4
4.5
5
6
6.35
7
1/8"
3/16"
1/4"
mm
A
Diameter
14
14
mm
L
Length
7
7
mm
W
Width
22
22
mm
B
Width
6
6
mm
C
Width
1.0
1.0
mm
F
Length
3.5
3.5
mm
M
Thread
M3
M3
WT
Wrench Torque
0.7
0.7
N*m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청