SP8V450-6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SP8V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/sp8v/sp8v_6.prj},{NB=SP8V450-6},{CN=SP8V450-6},{DD=445},{DE=451},{BN=U0},{DMAX=130(130)},{TYPE=55U},{DB=250},{L=96},{S2=65},{S3=20},{W=181},{H=40},{CADDATA=SP8V4506},{INERTIA=3.2},{WEIGHT=76},{PRICE=210},{VERS=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SP8V-6
Bill of material
SP8V450-6
CN
Catalog number
SP8V450-6
SP8V450-6
DD
Datum diameter
445
445
mm
DE
Outer diameter- de
451
451
mm
BN
Bushing No.
U0
U0
DMAX
Max. bore
130(130)
130(130)
mm
TYPE
Type
55U
55U
DB
Dimension db
250
250
mm
L
Dimension l
96
96
mm
S2
Dimension s2
65
65
mm
S3
Dimension s3
20
20
mm
W
Dimension w
181
mm
H
Dimension h
40
40
mm
INERTIA
Moment of inertia
3.2
3.2
kg*m2
WEIGHT
weight
76
76
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청