240-C-5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
C
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/c/c5.prj},{NB=240-C-5},{CN=240-C-5},{DM=240},{DE=254},{DMAX=63},{DMIN=33},{D=32},{TYPE=55U},{DB=112},{L=80},{S2=48},{S3=8},{W=136},{H=23.5},{CADDATA=240C5},{INERTIA=0.14},{WEIGHT=16.6},{PRICE=30,9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
C5
Bill of material
240-C-5
CN
Catalog number
240-C-5
240-C-5
DM
Nominal diameter
240
240
mm
DE
Outer diameter
254
254
mm
DMAX
Max. bore
63
63
mm
DMIN
Min. bore
33
33
mm
D
Prepared hole
32
32
mm
TYPE
Type
55U
55U
DB
dimension db
112
112
mm
L
dimension l
80
80
mm
S2
dimension s2
48
48
mm
S3
dimension s3
8
8
mm
W
dimension w
136
mm
H
dimension h 0~2
23.5
23.5
mm
INERTIA
Moment of inertia
0.14
0.14
kg*m2
WEIGHT
Weight
16.6
16.6
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청