160-3V-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
3V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/3v/3v4.prj},{NB=160-3V-4},{CN=160-3V-4},{DP=158.8},{DE=161},{DMAX=60},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=11U},{DB=100},{L=70},{S1=21.7},{S2=-},{W=48.3},{H=-},{CADDATA=1603V4},{INERTIA=0.0208},{WEIGHT=7.86},{PRICE=9,02},{VERS=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
3V-4
Bill of material
160-3V-4
CN
Catalog number
160-3V-4
160-3V-4
DP
Pitch diameter- dp
158.8
158.8
mm
DE
Outer diameter- de
161
161
mm
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
60
60
mm
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
24
24
mm
D
(Pilot hole) d
-
mm
TYPE
Type
11U
11U
DB
Dimension db
100
100
mm
L
Dimension l
70
70
mm
S1
Dimension s1
21.7
21.7
mm
S2
Dimension s2
-
mm
W
Dimension w
48.3
mm
H
Dimension h 0~+2
-
-
mm
INERTIA
Moment of inertia
0.0208
0.0208
kg*m2
WEIGHT
Weight
7.86
7.86
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청