APS-M20-1.5-S-B
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
stossdaempfer
APS-B
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/stossdaempfer/aps_b/aps_b_asmtab.prj},{NB=APS-M20-1.5-S-B},{CN=APS-M20-1.5-S-B},{M=M20×1.5},{L1=4.0},{D=6},{D2=25},{F=44.0},{W=111.0},{H=10},{SW1=24},{D1=0},{SW2=14},{MASS=170},{MAX1=70},{MAX2=100},{MAX3=70000},{MAX4=15},{IS1=1.8},{IS2=3.5},{RT=0.3},{RP1=35},{RP2=150},{PPATH=aps_b_asmtpl.prj},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
APS-B - Long life and high energy absorption type - Bellows cover
Bill of material
APS-M20-1.5-S-B
CN
Catalog number
APS-M20-1.5-S-B
APS-M20-1.5-S-B
M
Thread
M20×1.5
M20×1.5
L1
Dimension L1
4.0
4.0
mm
D
Diameter d
6
6
mm
D2
Diameter d2
25
25
mm
F
Dimension f
44.0
44.0
mm
W
Lenght W
111.0
111.0
mm
H
Dimension H
10
10
mm
SW1
Dimension SW1
24
24
mm
D1
Dimension D
0
0
mm
SW2
Dimension SW2
14
14
mm
MASS
Mass
170
170
g
MAX1
Max. absorbed energy
70
70
J
MAX2
Max. absorbed energy: emergency
100
100
J
MAX3
Max. absorbed energy: par unit time
70000
70000
J
MAX4
Max. stroke s
15
15
mm
IS1
Impact speed min.
1.8
1.8
m/s
IS2
Impact speed max.
3.5
3.5
m/s
RT
Recovery time
0.3
0.3
s
RP1
Recovery power min.
35
35
N
RP2
Recovery power max.
150
150
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청