Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vis à billes KGS avec usinage des extrémités
Nomenclature
KGS-R-2550-RH-T7-0-0-300-0
TYP
Type
AUSFSPIN
Modèle de broche
SPINBEZ
Désignation des broches
STEIGR
Sens de la pente
GENAUSPIN
Classe de précision de la broche
L
Longueur totale
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur totale
mm
cm
inch
ft
SPINENDA
Forme de l'extrémité de la tige A
SPINTYPA
Type d'extrémité de la broche A
SPINENDAL
L Extrémité de la broche A
0 mm
SPINENDB
Forme de l'extrémité de la tige B
SPINTYPB
Type d'extrémité de la broche B
SPINENDBL
L Extrémité de la broche B
0 mm
D0
Diamètre nominal de la broche D0
mm
D1
Diamètre extérieur de la tige D1
mm
D2
Diamètre du mandrin D2
mm
SL
Charge linéaire WKGS
kg/m
FTM
Moment d'inertie de la surface ly
10^4 mm^4
WSM
Couple de résistance
10^3 mm^3
MTM
Moment d'inertie de masse
kg m^2/m
CNSCTN
Numéro de tarif douanier
84834030
STDDTIME
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vis configurables est de 3 à 6 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
USECASE
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen