Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Neff Gewindetriebe
Beschreibung
Gewirbelte Präzisionstrapezgewindespindel TGS-WPTS/WATS
Stückliste
TGS-WPTS-40x8-RH-0-0-300-0
PKZ
Produktkurzzeichen
TGS
AUSFSPIN
Ausführung Spindel
WERK
Werkstoff
SPINBEZ
Spindelbezeichnung
STEIGR
Steigungsrichtung
L
Gesamtlänge
mm
Wert eingeben für L
Gesamtlänge
mm
cm
inch
ft
SPINENDA
Spindelendenform A
SPINTYPA
Spindelendentyp A
SPINENDAL
L Spindelende A
0 mm
SPINENDB
Spindelendenform B
SPINTYPB
Spindelendentyp B
SPINENDBL
L Spindelende B
0 mm
D
Spindelnenndurchmesser d
mm
D1MIN
Flankendurchmesser d1 min.
mm
D1MAX
Flankendurchmesser d1 max.
mm
D2
Spindelkerndurchmesser d2
mm
H1
mm
GN
Steigungsgenauigkeit
50 µm/300mm
GR
Geradheit
0.5 mm/1000mm
ALPHA
Steigungswinkel
α
WG
Wirkungsgrad
η
SL
Streckenlast
kg/m
FTM
Flächenträgheitsmoment
cm^4
WSM
Widerstandsmoment
cm^3
MTM
Massenträgheitsmoment
kg m^2/m
STDDTIME
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Gewindetriebe beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
CNSCTN
Zolltarifnummer
84831095
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen