Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vérin à vis type N avec vis trapézoïdale TGS
Nomenclature
MH3-N-6-T-30x12-100-0-M-0-0-0-0
BG
Taille
USH
Traduction
SPINDEL
Broche
MHK
Capacité de levage maximale
kN
HUB
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
VL
Rallonge de broche VL
SPINDELENDE
Extrémité de la broche
ZUBEHOER1
Pièces rapportées
ADS
Sécurité anti-extraction
ZUBEHOER2
Couverture de la broche
WELLENENDE
Extrémité de l'arbre (standard, côté A, côté B)
POS
Position de sortie
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de sortie
mm
cm
inch
ft
BEF
Fixation
BEF2
Fixation Position
KAR
Palier de cardan
ZUBEHOER3
Interrupteur de fin de course
HPUH
Course par rotation de l'arbre d'entraînement (mm) - vitesse de déplacement élevée
HPUL
Course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - faible vitesse de déplacement
WGH
Rendement (%) - vitesse de déplacement élevée
WGL
Rendement (%) - faible vitesse de déplacement
GWOH
Poids (kg) - sans levage
GWMH
Poids (kg par course de 100 mm)
LLMH
Couple à vide (Nm) - vitesse de déplacement élevée
LLML
Couple à vide (Nm) - faible vitesse de déplacement
WG
Matériau du boîtier
A1
mm
A2
mm
A3
mm
AA1
a1
mm
AA2
a2
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
BB1
b1
mm
BB2
b2
mm
BB3
b3
mm
B5
b5
mm
B6
b6
mm
C1
mm
C2
mm
C33
C3
mm
C4
mm
C6
mm
D1
Ø D1k6
mm
D2
mm
D3
D4TR
D4
DD4
d4
mm
D5
mm
D6
D7
Ø D7H7
mm
D8
mm
D9
R
mm
CNSCTN
Numéro de tarif douanier
84834025
STDDTIME
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vérins à vis configurables est de 4 à 8 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
USECASE
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen