Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vérins à vis série C télescopique type NF
Nomenclature
C5-NF-6-TELE-0-0-M-AS-0-0-1-0
STDDTIME
Délai de livraison standard
env. 7-8 semaines
BG
Taille
SPINDEL
Broche
RES
Reserve
+/- 10 mm
USH
Traduction
MHK
Capacité de levage maximale
kN
HUB
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
VL
Rallonge de broche VL
ZUBEHOER1
Spindelende / Anbauteile
ADS
Sécurité anti-extraction
ZUBEHOER2
Couverture de la broche
WELLENENDE
Extrémité de l'arbre (standard, côté A, côté B)
EINBAULAGE
Position de montage
POS
Position de sortie
mm
HPUH
course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - vitesse de déplacement élevée
mm
HPUL
Course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - faible vitesse de déplacement
mm
WGH
Rendement (%) - vitesse de déplacement élevée
WGL
Rendement (%) - faible vitesse de déplacement
GWOH
Poids (kg) - sans levage
GWMH
Poids (kg par course de 100 mm)
WG
Matériau du boîtier
EN-GJS-520-15
CNSCTN
Numéro de tarif douanier
84834025
C1X
C1
mm
C1XX
c1
mm
D2X
D2
mm
C2XX
Hilfsv C2
mm
D5X
D5
mm
D3X
D3
C5X
C5
mm
XX2
X2
mm
B1X
B1
mm
B2X
B2
mm
B3X
B3
mm
B4X
B4
mm
B5X
B5
mm
B6X
B6
mm
XXX2
X2
mm
GA1
mm
GA2
mm
GA3
mm
GA4
mm
GA5
mm
GA6
mm
GA7
mm
X3
mm
USECASE
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen