Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Martinetti a vite serie C telescopici tipo NF
Lista materiale
C5-NF-6-TELE-0-0-M-AS-0-0-1-0
STDDTIME
Tempi di consegna standard
circa 7-8 settimane
BG
Dimensione
SPINDEL
Mandrino
RES
Reserve
+/- 10 mm
USH
Traduzione di
MHK
Forza di sollevamento massima
kN
HUB
Ictus
mm
Inserisci valore per HUB
Ictus
mm
cm
inch
ft
VL
Estensione del mandrino VL
ZUBEHOER1
Spindelende / Anbauteile
ADS
Svitare il blocco
ZUBEHOER2
Coperchio del mandrino
WELLENENDE
Estremità dell'albero (standard, lato A, lato B)
EINBAULAGE
Posizione di installazione
POS
Posizione di estensione
mm
HPUH
Corsa per giro dell'albero motore (mm) - Alta velocità di spostamento
mm
HPUL
Corsa per giro dell'albero motore (mm) - Bassa velocità di marcia
mm
WGH
Efficienza (%) - alta velocità di marcia
WGL
Efficienza (%) - bassa velocità di marcia
GWOH
Peso (kg) - senza corsa
GWMH
Peso (kg per 100 mm di corsa)
WG
Materiale dell'alloggiamento
EN-GJS-520-15
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84834025
C1X
C1
mm
C1XX
c1
mm
D2X
D2
mm
C2XX
Hilfsv C2
mm
D5X
D5
mm
D3X
D3
C5X
C5
mm
XX2
X2
mm
B1X
B1
mm
B2X
B2
mm
B3X
B3
mm
B4X
B4
mm
B5X
B5
mm
B6X
B6
mm
XXX2
X2
mm
GA1
mm
GA2
mm
GA3
mm
GA4
mm
GA5
mm
GA6
mm
GA7
mm
X3
mm
USECASE
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen