Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vérin à course rapide type N avec vis à billes KGS
Nomenclature
G2-N-2-K-3210-100-0-0-AS-0-D-1W-RU-1-1-0
BG
Taille
USH
Traduction
SPINDELABM1
Dimensions de la broche
MHK
Capacité de levage maximale
kN
HUB
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
VL
Rallonge de broche VL
SPINDELENDE
Extrémité de la broche
ZUBEHOER1
Pièces rapportées
ZUBEHOER2
Couverture de la broche
BEF
Fixation
BEF2
Fixation Position
KAR
Palier de cardan
LAGEOEL
Emplacement des robinets d'huile
WEANORD
Disposition des arbres
RAD
Disposition des roues
DREHZ
Plage de vitesse
U/min
EINBAULAGE
Position de montage
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
HPUL
Course par tour avec rapport 2:1 en (mm)
mm
HPUH
Course par tour avec rapport 3:1 en (mm)
mm
WGL
Rendement de la transmission
%
WGH
Rendement global
0.75 %
LLML
Couple à vide pour rapport 2:1
Nm
LLMH
Couple à vide pour rapport 3:1
Nm
MDA
Couple max. admissible sur l'arbre d'entraînement en (Nm)
Nm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
D1
mm
D2
mm
D3H7
Ø D3h7
mm
D4
mm
D5
D6
D7
D7xL8
D8
mm
D9J6
Ø D9j6
D10
D11
mm
D12
D13
CNSCTN
Numéro de tarif douanier
84834025
STDDTIME
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vérins à vis configurables est de 4 à 8 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen