Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Cambio rapido tipo V con vite a ricircolo di sfere KGS - Schnellhubgetriebe Bauart V
Lista materiale
G2-V-2-K-3210-100-0-M-VS-0-D-1W-RU-1-1-0
BG
Dimensione
USH
Traduzione di
SPINDELABM1
Dimensione del mandrino
MHK
Forza di sollevamento massima
kN
HUB
Ictus
mm
Inserisci valore per HUB
Ictus
mm
cm
inch
ft
VL
Estensione del mandrino VL
SPINDELENDE
Estremità del mandrino
ZUBEHOER1
Allegati
ADS
Svitare il blocco
ZUBEHOER2
Coperchio del mandrino
BEF
Fissaggio
BEF2
Posizione di montaggio
KAR
Cuscinetto cardanico
LAGEOEL
Posizione dei raccordi dell'olio
WEANORD
Disposizione degli alberi
RAD
Disposizione delle ruote
DREHZ
Gamma di velocità
U/min
EINBAULAGE
Posizione di installazione
POS
Posizione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione
mm
cm
inch
ft
HPUL
Corsa per giro con rapporto di trasmissione 2:1 in (mm)
mm
HPUH
Corsa per giro con rapporto 3:1 in (mm)
mm
WGL
Efficienza complessiva
%
WGH
Efficienza complessiva
0.75 %
LLML
Coppia al minimo per rapporto di trasmissione 2:1
Nm
LLMH
Coppia al minimo per rapporto di trasmissione 3:1
Nm
MDA
Coppia massima ammessa sull'albero motore in (Nm)
Nm
L1
mm
L2
mm
C4
L4
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
D1
mm
D2
mm
D3H7
Ø D3H7
mm
D4
mm
D5
D6
D7
D7xL8
D8
D9J6
Ø D9j6
D10
D11
mm
D12
D13
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84834025
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen