Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vérin à course rapide type R avec vis trapézoïdale TGS
Nomenclature
G2-R-2-T-40-100-223-Z-NEF-0-D-1W-RU-1-0
BG
Taille
USH
Traduction
SPINDEL
Broche
MHK
Capacité de levage maximale
kN
HUB
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
GL
longueur utile du filetage GL
mm
INFO
Remarque
Wenn eine andere Gewindelänge gewünscht wird muss der Hub erhöht werden.
SE
Extrémité de la broche
MT
Type de mère
RF
Direction du côté de la bride
ZUBEHOER
Couverture de la broche
mm
LAGEOEL
Emplacement des robinets d'huile
WEANORD
Disposition des arbres
RAD
Disposition des roues
DREHZ
Plage de vitesse
U/min
POS
Position de sortie
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de sortie
mm
cm
inch
ft
BEF
Fixation
KAR
Palier de cardan
HPUH
course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - vitesse de déplacement élevée
mm
HPUL
Course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - faible vitesse de déplacement
mm
WGH
Rendement (%) - vitesse de déplacement élevée
0.75 mm
WGL
Rendement (%) - faible vitesse de déplacement
mm
L1
mm
C2
L2
mm
C1
L3
mm
L4
mm
L5XX
L5
mm
L7
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
D1
mm
D2
mm
D3
Ø D3H7
mm
D4
mm
D5
mm
D6
D6 j6
mm
D7
D7xL8
D9J6
Ø D9j6
mm
D10
D11
mm
D12
D13
F1XX
F1
mm
F1
F2
mm
F3
mm
F4
mm
F5
mm
F6
mm
CNSCTN
Numéro de tarif douanier
84834025
STDDTIME
Délai de livraison standard
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Spindelhubgetriebe beträgt je nach Auftragslage 4-8 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
USECASE
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen