Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Teleskopgewindetrieb S-TEG
Bill of material
S-TEG-N-G-4205-2205-T10-0-0-0-AF-1-0-0
BG
Produktkurzzeichen
S-TEG
BAUART
Bauart
N , hebende Spindel - nicht verdrehgesichert
SPINDELART
Spindelart
SPINDELG
Spindelgröße 1.Stufe bei Auswahl "mit Gleitgewinde"
4205
SPINDEL
Spindelgröße 1.Stufe bei Auswahl "mit Kugelgewinde"
4005
SPINDEL2
Spindelgröße 2.Stufe bei Auswahl "mit Gleitgewinde"
2205
SPINDELK
Spindelgröße 2.Stufe bei Auswahl "mit Kugelgewinde"
2005
GENAUSPIN
Steigungsgenauigkeit
SICHER
Sicherheitsfangmutter
HUB
Hub
mm
Введите значение для HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
POS
Ausfahrstellung
mm
ZUBEHOER
Anbauteile Spindelende
ZUBEHOER2X
Anbauteile Antriebseinheit
USH
Übersetzung
END
Endschalter
LAST
Zu bewegende Last
N
DREH
Eingangsdrehzahl
1/min
INFO
Hinweis Antriebsberechnung
Die berechneten Werte können als Richtwerte verstanden werden. Weitere limitierende Faktoren wie kritische Drehzahl und Knickkraft werden nicht berücksichtigt und müssen separat überprüft werden. Bitte kontaktieren Sie hierfür unser Sales-Team.
HUBGES
Hubgeschwindigkeit
0.00 mm/s
ANTRMAF
Benötigtes Antriebsmoment
0.00 Nm
ANTRL
Benötigte Antriebsleistung
0.00 kW
EINBAUM
Einbaumaß (ohne Spindelanbauteile/Getriebe)
MAXHUB
max. Hub
bis 1100mm ( >1100mm auf Anfrage) mm
HPUH
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle
10mm (bis 100mm auf Anfrage) mm
AX
Axialspiel mit Kugelgewinde
0,1mm Standard (< 0,1mm auf Anfrage)
AXG
Axialspiel mit Gleitgewindetrieb
max. 0,4mm (< 0,4mm auf Anfrage)
CNSCTN
Zolltarifnummer
84831095
STDDTIME
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Teleskopgewindetriebe beträgt je nach Auftragslage 4-8 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen